ZHCAD00 august   2023 TUSB1146

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试说明
    1. 2.1 均衡配置
    2. 2.2 眼图测试
    3. 2.3 BER 测试
    4. 2.4 替代 BER 测试
  6. 3测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考文献

测试说明

以下测试表明,在各种通道长度和抖动水平下,AEQ 的性能可媲美或超越静态 EQ。在不执行抖动容差 (JTOL) 测试和调优的情况下选择 EQ 值时,从 EQ 更改为 AEQ 的结果很明显。该测试根据每种 EQ 配置下的一组通道板长度测量误码率 (BER) 和眼图参数。首先使用干净的信号执行测试,然后执行 JTOL 测试。

这里有 4 种测试配置:

  1. 无转接驱动器 - 信号路径中不包含转接驱动器。该测试提供了一个基准。

  2. 静态 EQ - 此测试提供预设的恒定 EQ 值,与连接的通道特性无关。可以通过覆盖默认 EQ 值和手动设置来更改预设。

  3. 快速 AEQ - 快速 AEQ 必须在寄存器中启用。连接线缆后,此配置确定所连接通道的长短,并为任一情况选择预设 EQ 设置,具体由 TUSB1146 算法确定。可以在寄存器中更改该预设。

  4. 完整 AEQ - 完整 AEQ 必须在寄存器中启用。连接电缆后,此配置会检查每个 EQ 值,并选择实现通道特性的最佳设置,具体由 TUSB1146 算法确定。与快速 AEQ 相比,完整 AEQ 算法的运行时间更长。

要通过寄存器配置 EQ,TUSB1146 必须处于 I²C 模式。请参阅 TUSB1146 数据表 中的寄存器映射,了解有关寄存器功能和位置的详细信息,以及快速 AEQ 和完整 AEQ 之间的详细对比。阅读 TUSB1146 EVM 用户指南,获取物理设置帮助。

注:

本应用手册中的测试和测试结果不能取代官方合规性结果和器件功能。这些测试仅仅是为了比较这两种均衡方法,并非衡量它们在应用中的功能优劣。尝试在测试或应用中重现上述结果会产生不同的情况,具体取决于所用线缆的质量或长度、测量信号用接收器的质量以及其他类似变量。

图 2-1图 2-2 展示了本应用手册中的测试使用可直接连接 TUSB1146 引脚的 TUSB1146 分线板。如果该器件不可用,本文档提供了利用 TUSB1146EVM 生成 JTOL 结果来比较 EQ 配置的替代测试。此测试说明可在替代测试程序中找到。