ZHCAD00 august   2023 TUSB1146

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试说明
    1. 2.1 均衡配置
    2. 2.2 眼图测试
    3. 2.3 BER 测试
    4. 2.4 替代 BER 测试
  6. 3测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考文献

均衡配置

TUSB1146 使用何种 EQ 方法取决于写入寄存器的值。这些值可通过 I2C 进行控制。下面汇总了如何根据提供的寄存器设置来配置 TUSB1146,以使用每种 EQ 方法:

静态 EQ:

  1. 确保通过 AEQ_EN(0x1C 位 0 为 0)禁用 AEQ

  2. 启用 EQ_OVERRIDE(0xA 位 4 为 1),从而通过 I2C 控制寄存器和 EQ 等级

  3. 通过 EQ1_SEL(0x20 位 3:0)将静态 EQ 值设置为理想等级

节 3提供了对静态 EQ 使用设置 8 的结果,在 5GHz 下约为 11dB。

快速 AEQ:

  1. 通过 AEQ_EN(0x1C 位 0 为 1)启用 AEQ,并将 AEQ_MODE(0x1C 位 2:1)设置为快速(即 00)

  2. 启用 EQ_OVERRIDE,从而通过 I2C 控制寄存器和 EQ 等级

  3. 通过 LONG_EQ1(0x1E 位 3:0)选择长通道 EQ 值

  4. 通过 EQ1_SEL(0x20 位 3:0)选择短通道 EQ 值

  5. 启用输入信号,打开 TUSB1146,然后重新连接 TX 侧线缆以运行 AEQ 算法

  6. 读取 AEQ 通过 AEQ_STAT(0x3B 位 3:0)选择的 EQ 值

节 3提供了对短通道使用设置 1、对长通道使用设置 15 的结果,在 5GHz 下分别约为 1.8dB 和 14dB。

完整 AEQ:

  1. 通过 AEQ_EN(0x1C 位 0 为 1)启用 AEQ,并将 AEQ_MODE(0x1C 位 2:1)设置为完整(即 01)

  2. 启用输入信号,打开 TUSB1146,然后重新连接 TX 侧线缆以运行 AEQ 算法

  3. 读取 AEQ 通过 AEQ_STAT(0x3B 位 3:0)选择的 EQ 值

有关寄存器和 EQ 方法的更多信息,请参阅 TUSB1146 数据表。