ZHCAD00 august   2023 TUSB1146

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试说明
    1. 2.1 均衡配置
    2. 2.2 眼图测试
    3. 2.3 BER 测试
    4. 2.4 替代 BER 测试
  6. 3测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考文献

BER 测试

BER 测试测量给定通道的误码率。此测试要求 BERT 通过 ISI 通道板发出测试图形信号,然后由 TUSB1146 进行均衡,最终由 BERT 再次读取。BERT 通过比较发送和接收的信号来检测错误。

GUID-20230719-SS0I-NVG4-C60G-N11JSJKFKBCC-low.svg图 2-2 BER 测试设置图

此测试遵循与眼图测试相同的设置细节。BERT 需要使用相同的图形和设置进行配置。TUSB1146 寄存器、无 EQ 测试和更长的通道长度可以采用相同的方式进行配置。此测试的启动程序也与前一个测试相同。

BER 测试:

  1. 配置图 2-2 中的硬件设置。对于“无 EQ”配置,请从通道路径中移除 TUSB1146,然后连接其余器件。

  2. 选择试验通道长度并修改 ISI 通道板。

  3. 对于静态 EQ、快速 AEQ 和完整 AEQ 配置测试,请打开转接驱动器并按照 EQ 配置中所述配置选定的 EQ 类型。

  4. 在 BERT 上,对 1E13 位运行 BER 测试并记录值。

  5. 对于每个试验长度,重复步骤 2-4。

与眼图测试类似,此测试需重复进行,以完成每种 EQ 配置下的干净信号测试和 JTOL 测试