ZHCAD00 august   2023 TUSB1146

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试说明
    1. 2.1 均衡配置
    2. 2.2 眼图测试
    3. 2.3 BER 测试
    4. 2.4 替代 BER 测试
  6. 3测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考文献

总结

建议在 TUSB1146 及其他适用产品上使用 AEQ 而非静态 EQ。AEQ 提供的优势包括增强转接驱动器功能、缩短开发时间和提高成本效益。在本应用手册提供的测试中,AEQ 与静态 EQ 相比,在测试的通道长度和条件下产生的误码更少。虽然静态 EQ 是静态通道的有效解决方案,但 AEQ 会自动调优过程并适应动态系统条件,从而缩短开发时间。最后,由于 AEQ 的有效性与转接驱动器的成本优势相结合,AEQ 使 TUSB1146 比重定时器设计更具竞争力。本文档为此建议提供了理论支撑,并指导了如何在应用中使用这些 EQ 配置,以及在应用中测试和使用 EQ 配置时要考虑的变量。