ZHCAD00 august 2023 TUSB1146
对于使用 USB 转接驱动器构建应用的设计人员而言,他们希望在不同的通道长度、温度、数据速率或其他条件下始终实现无误码运行。当使用具有静态均衡 (EQ) 设置的 USB 转接驱动器时,需要花费大量时间来确定特定系统设计在上述条件下的理想固定 EQ 等级。即便如此,使用理想的 EQ 等级也无法在所有实际情况下实现无误运行。许多系统设计无法限定在特定条件下,因此系统设计无法摆脱解决方案容易出错的困境。在这种情况下,AEQ 改进了静态 EQ 方法。
AEQ 通过自动调优转接驱动器的 EQ 设置来适应各种系统特性,从而在不同的系统条件下实现无误码运行。过去,AEQ 算法为重定时器器件保留,但在许多应用中,重定时器的成本比转接驱动器更高。TI 提供转接驱动器产品,例如具有 AEQ 功能和更高性价比的 TUSB1146。TUSB1146 转接驱动器在下行端口 USB Type-C® 3.2 接收器(RX1 和 RX2)上实现 AEQ 功能。本应用手册通过配套测试论述了在 TUSB1146 中使用 AEQ 功能的优势超过静态 EQ。