ZHCACZ9 august 2023 AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
虽然这种最小配置是专门为 AM62x 开发的,但该配置可以扩展到 K3 系列中的其他器件。建议使用这种最小配置作为基础,并在另一个 SoC 中包含等效元件。以下步骤可用作创建最小配置的通用方法。
k3-{SOC}-base.dts k3-{SOC}-r5-base.dts k3-{SOC}-base-u-boot.dtsi
{SOC}_base_a53.config {SOC}_base_r5.config
如果使用最小容量的 DDR (512MB),则务必要了解映像的组织方式。值得注意的是,ATF 和 OPTEE 的位置可以避免 U-Boot 映像覆盖这些必要元件所在的部分。由于每个器件都包含 SoC 本身所需的元件,因此没有详细说明创建新的最小配置的过程。