ZHCACZ9 august 2023 AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
性能降级的两个主要外设是 SD 读卡器和 DDR 配置。要增强这些组件的功能并测试其完整功能,必须编辑设备树。要增强 SD 读卡器的功能,请在 k3-am625-base.dts 中编辑以下节点。
/* SDHCI1 (MMC1) is used for SD/MMC boot mode */
&sdhci1 {
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&main_mmc1_pins_default>;
ti,driver-strength-ohm = <50>;
disable-wp;
/* Disable 1.8v and High Speed Modes for Accessibility */
/* Force MMC Legacy @ 25MHz bus speed */
no-1-8-v;
sdhci-caps-mask = <0x00000000 0x00200000>;
};
要增强 DDR 配置的功能,请访问 TI 的 SysConfig 并生成时钟频率更高的配置。如果使用了原始最小平台 DDR 配置 (k3-am625-sk-ddr4-600MTs),请将 k3-am625-r5-base.dts 中使用的 DDR 配置更改为 k3-am625-sk-ddr4-1600MTs。
一旦这些元件及其功能得到增强以反映自定义平台,就开始根据需要为器件添加新的设备树节点和驱动器。有关开发设备树的提示,请参阅位于以下文件中的由 TI-AM625-SK/EVM 使用的设备树。
k3-am625-sk.dts
k3-am625-r5-sk.dts
k3-am625-sk-u-boot.dtsi