ZHCACZ9 august 2023 AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
将计算机连接到电路板的主 UART0 上的串行连接。为简单起见,建议您不要在此时为整个器件上电。
创建与电路板上主 UART0 的串行连接,波特率为 115200。在本例中,picocom 用于建立串行连接。对于 AM62x 器件,需要使用 USB0 来建立此连接。
$ sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
将 SD 卡插入电路板并为其上电。串行端口在器件启动时打印日志,并最终启动到内核,同时显示类似以下打印内容的登录提示。根据使用的内核映像,输出内容可能并不完全相符。
_____ _____ _ _
| _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_
| | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _|
|__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|
|___| |___|
Arago Project am62xx-evm ttyS2
Arago {VERSION} am62xx-evm ttyS2
am62xx-evm login:
输入 root 作为登录名,以访问器件的根目录和应用程序可能所需的任何命令。
如果器件无法成功启动至内核,请按照节 5中所述的步骤寻找问题的根源。
如果器件成功启动至内核,则可以使用节 4中概述的步骤扩展最小配置。