ZHCACZ7B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1用途和范围
  5. 2固件引导代码简介
  6. 3补丁捆绑包简介
  7. 4固件更新
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 EEPROM 固件更新
      1. 4.2.1 EEPROM 存储器组织方式
      2. 4.2.2 EEPROM 更新 - 4CC 任务命令集
      3. 4.2.3 EEPROM 补丁捆绑包更新过程
    3. 4.3 PD 控制器补丁捆绑包下载
      1. 4.3.1 补丁捆绑包下载 - 4CC 任务命令集
      2. 4.3.2 突发模式补丁下载过程
  8.   附录 A:TVSP 引导配置设置
  9.   附录 B:使用 4CC 命令
  10.   修订历史记录

摘要

TPS2576x-Q1 和 TPS2577x-Q1 是完全集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 管理器件,适用于汽车 USB Type-C 充电应用。对于某些应用场景,客户可能需要更新器件的固件。本应用手册介绍了使用 MCU 等嵌入式器件的 TPS2576x-Q1/TPS2577x-Q1 固件更新过程。TPS2576x-Q1/TPS2577x-Q1 将引导和应用程序代码存储在其内部 ROM 中,并能够通过 I2C 接收来自外部主机或 EEPROM 的补丁捆绑包(包含应用程序配置和代码补丁)。