ZHCACZ7B December 2022 – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
如果 TVSP 设置为外部 EEPROM 补丁捆绑包加载,则器件上电后会尝试访问外部 EEPROM 的地址 (0x50)。如果检测到外部 EEPROM,则引导代码会首先尝试从 EEPROM 的低位区域读取补丁捆绑包。如果在读取过程的任何时候产生无效数据,器件会中止低位区域读取,并尝试从高位区域读取。如果这两个区域都包含无效的补丁捆绑包,则引导固件会继续进入补丁模式。当器件处于补丁模式时,大多数功能将受到限制,并且器件仅有几个功能可以正常工作。因此,当 TVSP 设置为 EEPROM 引导模式但未连接到 EEPROM 时,器件将进入补丁模式。
器件设计为通过其内部 LDO 稳压器 LDO_3V3 为外部 EEPROM 供电,因此用于 EEPROM 存储器的上拉电阻器必须连接到 LDO_3V3。请注意,LDO_3V3 可为外部电路供电,最大电流为 25mA。
I2C 端口支持标准模式、快速模式和快速模式增强版 I2C 接口。基本要求如下:
| 制造商 | 器件型号 |
|---|---|
| ON-Semiconductor | CAV24C256 |
| Microchip | 24LC256 |
| ST Micro | M24256 |
| Rohm | BRA24T512FVT-3AM |