ZHCACZ7B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1用途和范围
  5. 2固件引导代码简介
  6. 3补丁捆绑包简介
  7. 4固件更新
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 EEPROM 固件更新
      1. 4.2.1 EEPROM 存储器组织方式
      2. 4.2.2 EEPROM 更新 - 4CC 任务命令集
      3. 4.2.3 EEPROM 补丁捆绑包更新过程
    3. 4.3 PD 控制器补丁捆绑包下载
      1. 4.3.1 补丁捆绑包下载 - 4CC 任务命令集
      2. 4.3.2 突发模式补丁下载过程
  8.   附录 A:TVSP 引导配置设置
  9.   附录 B:使用 4CC 命令
  10.   修订历史记录

附录 A:TVSP 引导配置设置

 TVSP 设置图 A-1 TVSP 设置

TVSP 引脚是多功能引脚,但对于引导过程,RTVSP 是确定引导行为的电阻器。图 5-1 展示了引脚硬件连接。有关更多详细信息,请参阅器件特定数据表的 RTVSP 配置设置。

上电时,TVSP 引脚和 PGND 之间的电阻决定了引导方法、USB PD 端口 I2C 地址和 I2C 逻辑阈值。在器件初始化和引导期间,通常在上电后的 4 秒内,输入电压必须高于 7.6V,以便确保 TVSP 引脚适当偏置至 5.5V。引导完成后,器件可以在整个 VIN 范围内运行。