ZHCACZ7B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1用途和范围
  5. 2固件引导代码简介
  6. 3补丁捆绑包简介
  7. 4固件更新
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 EEPROM 固件更新
      1. 4.2.1 EEPROM 存储器组织方式
      2. 4.2.2 EEPROM 更新 - 4CC 任务命令集
      3. 4.2.3 EEPROM 补丁捆绑包更新过程
    3. 4.3 PD 控制器补丁捆绑包下载
      1. 4.3.1 补丁捆绑包下载 - 4CC 任务命令集
      2. 4.3.2 突发模式补丁下载过程
  8.   附录 A:TVSP 引导配置设置
  9.   附录 B:使用 4CC 命令
  10.   修订历史记录

概述

固件更新是指通过外部 EEPROM 或外部主机使用补丁捆绑包来更新固件的应用程序配置和/或代码补丁。本应用手册介绍了一组 4CC ASCII 命令(请参阅附录 B:使用 4CC 命令),当器件处于 EEPROM 引导模式时,可以通过这些命令将补丁捆绑包编程到外部 EEPROM(请参阅图 4-1),或者在处于 HUB/MCU 引导模式时,直接将补丁捆绑包下载到器件的 SRAM(请参阅图 4-2)。

 在 EEPROM 引导模式下使用主机对 EEPROM 进行编程图 4-1 在 EEPROM 引导模式下使用主机对 EEPROM 进行编程
 使用 HUB/MCU 引导模式从主机直接引导图 4-2 使用 HUB/MCU 引导模式从主机直接引导