ZHCACZ7B December 2022 – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
如果 TVSP 设置为 HUB /MCU 引导模式,则器件将在执行 POR 后等待大约 1 秒,以便主机启动补丁捆绑包下载。 4CC 任务命令可用于执行补丁捆绑包下载,例如突发模式下载(PBMx 命令,x 是特定命令对应的字母)。
在突发模式下载中,补丁捆绑包分为 256 字节扇区,并在一个数据传输阶段发送到 PD 控制器。
当 PD 控制器在外部 HUB/MCU 引导模式下上电或复位时,器件将在大约 850ms 后进入补丁模式(MODE (0x03) 寄存器中的“PTCH”状态),并通过将 GPIO9 拉至低电平进入 I2C 中断模式来通知主机。I2C 中断指示器件已成功进入 ReadyForPatch 状态,并且正在等待主机发送补丁捆绑包数据。因此,突发模式下载的初始步骤为: