ZHCACZ1A August   2023  – April 2025 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LLC 拓扑设计的原理
  6. 3突发模式工作控制机制
  7. 4退出突发模式时的潜在 ZCS 问题
  8. 5解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计_(选项)
    1. 6.1 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

摘要

电视和监视器开关模式电源 (SMPS) 通常采用 LLC 拓扑来实现隔离式 DC/DC 功率转换级。造成这种情况的原因是,可以使用这种谐振拓扑能实现非常高的效率和高的功率密度。任何 LLC 在突发模式下运行时遇到的一大挑战是如何更大限度地降低可听噪声。另一种方法是防止在进入或退出突发模式时发生零电流开关 (ZCS)。这里展示的是一个有关如何使用 UCC256404 完善突发模式运行状况的示例。