ZHCACZ1A August   2023  – April 2025 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LLC 拓扑设计的原理
  6. 3突发模式工作控制机制
  7. 4退出突发模式时的潜在 ZCS 问题
  8. 5解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计_(选项)
    1. 6.1 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

简介

在撰写本应用手册时,为了让电视满足 DoE Vi 级和 CoC 2 级标准,其需要的电流应达到此要求,即在电视关闭时,待机功耗低于 500mW。由于 LLC 拓扑可以实现谐振的频率范围有限,因此在轻负载时,最佳选择是进入突发模式,以更大限度地降低功耗。UCC256404 采用突发模式软输入和软输出,有助于更大限度地降低可听噪声。进入和退出突发模式时须确保在所有情况下均能避免零电流开关 (ZCS)。ZCS 或硬开关是 LLC 不需要的工作模式,其可能会导致电路故障。本应用手册旨在介绍如何动态调整突发模式下的待机功耗性能。