ZHCACZ1A August   2023  – April 2025 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LLC 拓扑设计的原理
  6. 3突发模式工作控制机制
  7. 4退出突发模式时的潜在 ZCS 问题
  8. 5解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计_(选项)
    1. 6.1 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计_(选项)

为了使自动待机功能准确地运行,必须更详细地设计外部电路。我们更改了以下电路,以便电路可以在所有交流电压范围条件 (90Vac 至 264Vac) 下精确地运行。如图 6-1 所示,为了改进突发转换期间的 ZCS 运行,这里设计了故障信号输出电路,通过将小信号 FET 和并联稳压器配置更改为运算放大器配置,实现更精确的自动待机运行。

 采用 UCC256404 的精确外部自动待机电路图 6-1 采用 UCC256404 的精确外部自动待机电路