ZHCACZ1A August   2023  – April 2025 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LLC 拓扑设计的原理
  6. 3突发模式工作控制机制
  7. 4退出突发模式时的潜在 ZCS 问题
  8. 5解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计_(选项)
    1. 6.1 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

突发模式工作控制机制

与任何电源转换器一样,LLC 转换器功率级的效率随输出功率迅速下降以保持合理的轻负载效率,LLC 转换器在突发模式下工作。在该模式中,LLC 转换器在一个短突发周期内以相对较高的功率运行,然后在一个周期内关闭开关。在突发周期中,过量的电荷转移并储存在输出电容器中。在突发关闭周期中,储存的电荷用来供应负载电流。突发模式运行对于满足严格的待机功耗要求至关重要。突发模式运行带来的一大挑战是如何降低听得见的噪声及优化性能。由于需要在一段时间内停止开关,因此存在一种开关脉冲模式,其频率在 20Hz 至 20kHz 的可闻频率范围内。UCC25640x 的一些器件型号包括突发模式并在前几个和最后几个开关脉冲具有软启动和软关断周期,从而更大限度地降低待机运行期间的可闻噪声。两个突发模式阈值用于控制进入和退出突发模式。BMTL 表示突发模式阈值低,其是进入突发模式的阈值。BMTH 表示突发模式阈值高,其是退出突发模式的阈值。图 3-1 展示了名为 FBreplica 的内部反馈信号与两个阈值进行比较,并决定突发模式运行状况

 UCC256404 的突发模式开关模式图 3-1 UCC256404 的突发模式开关模式
 UCC256404 的内部突发模式控制模块图 3-2 UCC256404 的内部突发模式控制模块