ZHCACZ1A August   2023  – April 2025 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LLC 拓扑设计的原理
  6. 3突发模式工作控制机制
  7. 4退出突发模式时的潜在 ZCS 问题
  8. 5解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计_(选项)
    1. 6.1 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

总结

在采用本文件所述的自动待机外部电路设计后,测试和测量波形所获得结果表明,此电路在运行时不会在突发模式转换期间,在输出电流中出现 ZCS 问题,并且两个开关突发数据包在突发模式转换期间关闭。自动待机电平可根据额定值进行调节。由此可知,在 90Vac 至 264Vac 的所有测试条件下,自动待机外部电路都可以实现正常运行性能。