ZHCACZ1A August   2023  – April 2025 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LLC 拓扑设计的原理
  6. 3突发模式工作控制机制
  7. 4退出突发模式时的潜在 ZCS 问题
  8. 5解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计_(选项)
    1. 6.1 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

LLC 拓扑设计的原理

LLC 谐振转换器基于串联谐振转换器 (SRC)。通过使用变压器的磁化电感,可在较宽的输入电压和负载范围内实现零电压开关。因为 LLC 拓扑在谐振频率下运行,所以其始终以 50% 占空比运行。因此,控制负载电源的唯一方法是改变谐振频率。此频率范围受 Lm,Lr 和 Cr 定义的谐振回路的限制,如图 2-1所示。LLC 控制器在额定输入电压下以谐振频率工作时,能达到最佳效率。随着开关频率的降低,电压增益会显著增加。这种行为使得该转换器可以在输入电压下降时仍保持电压稳定。例如,如果禁用 PFC,便可进一步将轻负载时的功率降到最小。由于谐振转换器的性质,谐振组件上的所有电压和电流都近似为正弦波。LLC 谐振转换器的增益特性是根据一次谐波近似 (FHA) 进行分析的,这意味着所有电压和电流都被视为正弦波形,其频率与开关频率相同。FHA 将 LLC 功率级建模为驱动有效负载电阻 RL 的正弦输入电压(VS),如下面的图 2-1 所示。

 LLC 谐振转换器图 2-1 LLC 谐振转换器