ZHCACY9 August 2023 CC2564C
刷写代码后,使用 miniUSB 或 microUSB 电缆将电路板连接至 PC。连接后,等待安装驱动程序。这在设备管理器的“端口(COM 和 LPT)”下显示为 MSP-EXP430F5438 USB 串行端口 (COM x)、Tiva 虚拟 COM 端口 (COM x)、适用于 MSP432 的 XDS110 类应用程序/用户 UART (COM x)。将一个诸如 PuTTY 的终端程序连接到电路板的串行端口 x。要使用的串行参数为 115200 波特(MSP430 为 9600 波特)、8、n、1。连接后,使用“Reset S3”按钮(位于 MSP430 的 Mini USB 连接器旁边),并观察终端上的堆栈初始化情况。此时显示帮助屏幕,其中显示了所有命令。