ZHCACY9 August 2023 CC2564C
EndPairing 命令负责结束先前启动的与远程设备的绑定会话。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。尝试结束配对之前,必须存在蓝牙协议栈 ID,并且该设备必须已连接至一个远程设备。请注意,要断开与远程设备的连接,必须在调用 EndPairing 之前使用 Pair 和 Inquiry 命令。
EndPairing 命令需要一个参数,即远程蓝牙设备的查询索引。该值可以在查询后找到,或者在使用命令 DisplayInquiryList 时显示。除非配对后调用了新的查询,否则该值与 Pair 命令中使用的第一个参数的值相同。如果是这种情况,请找到 Pair 命令中使用的设备的蓝牙地址。
GAP_End_Bonding(BluetoothStackID, InquiryResultList[(TempParam->Params[0].intParam – 1)])
int BTPSAPI GAP_Initiate_Bonding(unsigned int BluetoothStackID, BD_ADDR_t BD_ADDR, GAP_Bonding_Type_t GAP_Bonding_Type, GAP_Event_Callback_tGAP_Event_Callback, unsigned long CallbackParameter)
提供此函数是为了能够终止通过调用 GAP_Initiate_Bonding 函数(指定通用绑定作为待执行的绑定类型)建立的连接。如果使用专用绑定启动了绑定过程(或设备已断开连接),则此函数不起作用。此函数使用指定要绑定(通用绑定)的远程蓝牙设备的地址。此函数将终止已建立的 ACL 连接。不会对原始 GAP_Initiate_Bonding 函数调用中指定的 GAP 事件回调发出 GAP 事件回调(如果此函数成功返回)。