ZHCACY9 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1演示概述
  5. 2运行蓝牙代码
  6. 3演示应用程序
    1. 3.1 演示应用中的设备 1(主机/HID 主机)设置
    2. 3.2 演示应用上的设备 2(客户端/HID 设备)设置
    3. 3.3 从 HID 主机发起连接
    4. 3.4 从 HID 设备发起连接
    5. 3.5 主机与设备之间的通信
  7. 4应用程序命令
  8. 5Gap 命令
    1. 5.1  帮助 (DisplayHelp)
    2. 5.2  查询
    3. 5.3  显示查询列表
    4. 5.4  配对
    5. 5.5  结束配对
    6. 5.6  PIN 码响应
    7. 5.7  通行密钥响应
    8. 5.8  用户确认响应
    9. 5.9  设置可发现性模式
    10. 5.10 设置可连接性模式
    11. 5.11 设置可配对性模式
    12. 5.12 更改简易配对参数
    13. 5.13 获取本地地址
    14. 5.14 设置本地名称
    15. 5.15 获取本地名称
    16. 5.16 设置设备类别
    17. 5.17 获取设备类别
    18. 5.18 获取远程名称
  9. 6人机接口演示配置文件
    1. 6.1 主机
      1. 6.1.1  连接远程 HID 设备
      2. 6.1.2  关闭连接
      3. 6.1.3  控制请求
      4. 6.1.4  获取报告请求
      5. 6.1.5  设置报告请求
      6. 6.1.6  获取协议请求
      7. 6.1.7  设置协议请求
      8. 6.1.8  获取空闲请求
      9. 6.1.9  设置空闲请求
      10. 6.1.10 数据写入
    2. 6.2 客户端
      1. 6.2.1 获取报告响应
      2. 6.2.2 设置报告响应
      3. 6.2.3 获取协议响应
      4. 6.2.4 设置协议响应
      5. 6.2.5 获取空闲响应
      6. 6.2.6 设置空闲响应
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

演示概述

人机接口设备支持主机连接和控制 HID 设备。此配置文件中定义了两种角色:主机和设备。主机发送控制和报告请求,第二个是响应主机请求的设备。主机是计算机或平板电脑等设备,而设备是键盘或鼠标等 I/O 设备。

此应用允许用户使用支持低功耗蓝牙 (BLE) 的控制台在两个 BLE 设备之间建立连接,控制设备并获取报告和协议。

尝试本页介绍的应用之前,建议用户先访问基于 MSP432 MCU 的 ®TI 双模 Bluetooth™ 堆栈或基于 STM32F4 MCU 的双模 Bluetooth® 协议栈页面。

注: 可以使用相同的指令在 Tiva、MSP432 或 STM32F4 平台上运行此演示。