ZHCACY9 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1演示概述
  5. 2运行蓝牙代码
  6. 3演示应用程序
    1. 3.1 演示应用中的设备 1(主机/HID 主机)设置
    2. 3.2 演示应用上的设备 2(客户端/HID 设备)设置
    3. 3.3 从 HID 主机发起连接
    4. 3.4 从 HID 设备发起连接
    5. 3.5 主机与设备之间的通信
  7. 4应用程序命令
  8. 5Gap 命令
    1. 5.1  帮助 (DisplayHelp)
    2. 5.2  查询
    3. 5.3  显示查询列表
    4. 5.4  配对
    5. 5.5  结束配对
    6. 5.6  PIN 码响应
    7. 5.7  通行密钥响应
    8. 5.8  用户确认响应
    9. 5.9  设置可发现性模式
    10. 5.10 设置可连接性模式
    11. 5.11 设置可配对性模式
    12. 5.12 更改简易配对参数
    13. 5.13 获取本地地址
    14. 5.14 设置本地名称
    15. 5.15 获取本地名称
    16. 5.16 设置设备类别
    17. 5.17 获取设备类别
    18. 5.18 获取远程名称
  9. 6人机接口演示配置文件
    1. 6.1 主机
      1. 6.1.1  连接远程 HID 设备
      2. 6.1.2  关闭连接
      3. 6.1.3  控制请求
      4. 6.1.4  获取报告请求
      5. 6.1.5  设置报告请求
      6. 6.1.6  获取协议请求
      7. 6.1.7  设置协议请求
      8. 6.1.8  获取空闲请求
      9. 6.1.9  设置空闲请求
      10. 6.1.10 数据写入
    2. 6.2 客户端
      1. 6.2.1 获取报告响应
      2. 6.2.2 设置报告响应
      3. 6.2.3 获取协议响应
      4. 6.2.4 设置协议响应
      5. 6.2.5 获取空闲响应
      6. 6.2.6 设置空闲响应
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

控制请求

说明

以下函数负责向远程实体发送 HID_CONTROL 事务。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。

参数

如果设备是主机,则需要 Control Operation(0= hcNop,1= hcHardReset,2= hcSoftReset,3= hcSuspend,4= hcExitSuspend,5= hcVirtualCableUnplug)参数。如果设备不是主机,则使用此命令时不需要参数,因为参数对 ControlRequest 的结果没有影响。

可能的返回值

  • (0) HID_Control_Request:成功运行
  • (-4) FUNCTION_ERROR
  • (-6)INVALID_PARAMETERS_ERROR
  • (-8) INVALID_STACK_ID_ERROR
  • (-1000)BTHID_ERROR_INVALID_PARAMETER
  • (-1001)BTHID_ERROR_NOT_INITIALIZED
  • (-1002)BTHID_ERROR_INVALID_BLUETOOTH_STACK_ID
  • (-1005)BTHID_ERROR_INVALID_OPERATION
  • (-1006)BTHID_ERROR_REQUEST_OUTSTANDING

API 调用

HID_Control_Request(BluetoothStackID, HIDID, (HID_Control_Operation_Type_t)((!IsHost)?(hcVirtualCableUnplug):(TempParam->Params->intParam)))

API 原型

int BTPSAPI HID_Control_Request (unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HIDID, HID_Control_Operation_Type_t ControlOperation)

API 说明

以下函数负责向远端发送 HID_CONTROL 事务。该函数将以下内容作为输入:蓝牙协议栈的 ID(用于发送请求)和已建立连接的 HID ID。第三个参数是 Control Operation。如果成功,此函数返回零;如果出现错误,则返回负的错误代码。

注: 控制通道传输通常包括两个阶段:主机请求和设备响应。然而,HID 控制事务不需要响应阶段。请注意,处理其他事务期间不允许发出 HID 控制请求,除非 Control Operation 类型为 hcVirtualCableUnplug(可随时发送)。