• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • CC256x TI 蓝牙协议栈 HIDDemo 应用

    • ZHCACY9 August   2023 CC2564C

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • CC256x TI 蓝牙协议栈 HIDDemo 应用
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1演示概述
  5. 2运行蓝牙代码
  6. 3演示应用程序
    1. 3.1 演示应用中的设备 1(主机/HID 主机)设置
    2. 3.2 演示应用上的设备 2(客户端/HID 设备)设置
    3. 3.3 从 HID 主机发起连接
    4. 3.4 从 HID 设备发起连接
    5. 3.5 主机与设备之间的通信
  7. 4应用程序命令
  8. 5Gap 命令
    1. 5.1  帮助 (DisplayHelp)
    2. 5.2  查询
    3. 5.3  显示查询列表
    4. 5.4  配对
    5. 5.5  结束配对
    6. 5.6  PIN 码响应
    7. 5.7  通行密钥响应
    8. 5.8  用户确认响应
    9. 5.9  设置可发现性模式
    10. 5.10 设置可连接性模式
    11. 5.11 设置可配对性模式
    12. 5.12 更改简易配对参数
    13. 5.13 获取本地地址
    14. 5.14 设置本地名称
    15. 5.15 获取本地名称
    16. 5.16 设置设备类别
    17. 5.17 获取设备类别
    18. 5.18 获取远程名称
  9. 6人机接口演示配置文件
    1. 6.1 主机
      1. 6.1.1  连接远程 HID 设备
      2. 6.1.2  关闭连接
      3. 6.1.3  控制请求
      4. 6.1.4  获取报告请求
      5. 6.1.5  设置报告请求
      6. 6.1.6  获取协议请求
      7. 6.1.7  设置协议请求
      8. 6.1.8  获取空闲请求
      9. 6.1.9  设置空闲请求
      10. 6.1.10 数据写入
    2. 6.2 客户端
      1. 6.2.1 获取报告响应
      2. 6.2.2 设置报告响应
      3. 6.2.3 获取协议响应
      4. 6.2.4 设置协议响应
      5. 6.2.5 获取空闲响应
      6. 6.2.6 设置空闲响应
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录
  12. 重要声明
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
User's Guide

CC256x TI 蓝牙协议栈 HIDDemo 应用

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

商标

Bluetooth™is a TM ofTi.

的 ® and Bluetooth®are reg TMs ofBluetooth.

Other TMs

1 演示概述

人机接口设备支持主机连接和控制 HID 设备。此配置文件中定义了两种角色:主机和设备。主机发送控制和报告请求,第二个是响应主机请求的设备。主机是计算机或平板电脑等设备,而设备是键盘或鼠标等 I/O 设备。

此应用允许用户使用支持低功耗蓝牙 (BLE) 的控制台在两个 BLE 设备之间建立连接,控制设备并获取报告和协议。

尝试本页介绍的应用之前,建议用户先访问基于 MSP432 MCU 的 ®TI 双模 Bluetooth™ 堆栈或基于 STM32F4 MCU 的双模 Bluetooth® 协议栈页面。

注: 可以使用相同的指令在 Tiva、MSP432 或 STM32F4 平台上运行此演示。

2 运行蓝牙代码

刷写代码后,使用 miniUSB 或 microUSB 电缆将电路板连接至 PC。连接后,等待安装驱动程序。这在设备管理器的“端口(COM 和 LPT)”下显示为 MSP-EXP430F5438 USB 串行端口 (COM x)、Tiva 虚拟 COM 端口 (COM x)、适用于 MSP432 的 XDS110 类应用程序/用户 UART (COM x)。将一个诸如 PuTTY 的终端程序连接到电路板的串行端口 x。要使用的串行参数为 115200 波特(MSP430 为 9600 波特)、8、n、1。连接后,使用“Reset S3”按钮(位于 MSP430 的 Mini USB 连接器旁边),并观察终端上的堆栈初始化情况。此时显示帮助屏幕,其中显示了所有命令。


GUID-20230228-SS0I-W59S-JSPZ-MXTMSKMVVX7S-low.png

3 演示应用程序

演示应用介绍了如何使用演示应用连接两个已配置的电路板并通过 BluetoothLE 进行通信。当对协议栈进行初始化时,所包含的应用程序会在电路板上注册一项自定义服务。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale