ZHCACU7B July 2023 – October 2023 MSPM0G1507
MSPM0L1xxx 可支持适用于低成本、低电压 H 桥电机驱动器的双 PWM 控制,以驱动小功率 BDC 电机。这些电机驱动器通常非常小,集成了 4 个 N 型 MOSFET,并且这些系统架构用于个人电子产品、个人护理用品、智能锁、机器人/玩具等应用。使用 MSPM0 内的集成式 OPA 或 COMP 可实现总线过流检测或基本扭矩控制。低成本 MSP MCU 提供 PWM、GPIO 控制和模拟集成,同时使用驱动器的故障引脚或可选过流检测来检测故障情况。
如图 3-3 所示,H 桥电机驱动器 控制中使用的信号包括:
(1) 可使用集成式 COMP 或 OPA 实现电流检测,仅适用于 MSPM0L130x。