ZHCACU7B July   2023  – October 2023 MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2MSPM0 电机控制入门
  6. 3有刷直流电机控制
    1. 3.1 背景
    2. 3.2 软件架构
    3. 3.3 方框图
      1. 3.3.1 H 桥电机驱动器
      2. 3.3.2 H 桥栅极驱动器
    4. 3.4 硬件支持
    5. 3.5 软件支持
    6. 3.6 使用 MSP 电机控制 SDK 评估有刷直流
  7. 4步进电机控制
    1. 4.1 背景
    2. 4.2 软件架构
    3. 4.3 方框图
    4. 4.4 硬件支持
    5. 4.5 软件支持
    6. 4.6 使用 MSP 电机控制 SDK 评估步进电机
  8. 5BLDC 有传感器 TRAP 控制
    1. 5.1 背景
    2. 5.2 软件架构
    3. 5.3 方框图
    4. 5.4 硬件支持
    5. 5.5 软件支持
    6. 5.6 使用 MSP 电机控制评估有传感器 TRAP
  9. 6三相无传感器 FOC 控制
    1. 6.1 背景
    2. 6.2 软件架构
    3. 6.3 方框图
      1. 6.3.1 具有模拟/MOSFET 集成的 MSPM0Gx10x 和栅极驱动器
      2. 6.3.2 MSPM0Gx50x 模拟集成和栅极驱动器
    4. 6.4 硬件支持
    5. 6.5 软件支持
    6. 6.6 使用 MSP 电机控制评估无传感器 FOC
    7. 6.7 无传感器 FOC 性能
  10. 7参考资料
  11.   修订历史记录

硬件支持

表 5-1 展示了使用 MSPM0-SDK 进行 BLDC 有传感器 TRAP 电机控制时支持的硬件。

表 5-1 使用 MSPM0 进行 BLDC 有传感器 TRAP 控制时支持的硬件
LaunchPad 支持的电机驱动器硬件 硬件用户指南 电流检测放大器 SPI 驱动器支持 电机电压范围(建议值) 建议电机功率
LP-MSPM0L1306 DRV8329AEVM DRV8329AEVM 1 否 4.5V 至 60V <1000W
LP-MSPM0G3507 DRV8311HEVM DRV8311HEVM 3 否 3V 至 20V <25W
DRV8316REVM DRV8316REVM 是 4.5V 至 40V <75W
DRV8317HEVM DRV8317HEVM 否 4.5V 至 20V <25W
DRV8328AEVM DRV8328AEVM 0 4.5V 至 60V <1000W

DRV8329AEVM

DRV8329AEVM 1
BOOSTXL-DRV8323RH BOOSTXL-DRV8323RH 0 6V 至 60V
3
DRV8300DIPW-EVM DRV8300DIPW-EVM 0 4.6V 至 100V <2000W
DRV8353RH-EVM DRV8353RH-EVM 0 8V 至 100V
3