ZHCACT5B June   2023  – May 2026 AFE11612-SEP , INA951-SEP , OPA4H199-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 LDMOS 和 GaN 功率放大器 FET PA 基础知识
  5. 2 VGS 补偿
  6. 3 时序控制
  7. 4 集成 PA 偏置解决方案
  8. 5 GaN PA 的负偏置
  9. 6 TDD 应用的快速开关
  10. 7 VDRAIN 开关电路
  11. 8 受控栅极时序控制电路
  12. 9 VDRAIN 监控
  13. 10IDQ 监控
  14. 11外部负电源监控
  15. 12PA 温度监控
  16. 13总结
  17. 14参考资料
  18. 15修订历史记录

IDQ 监控

监控漏极静态电流 (IDQ) 可以检测 PA 是否高效地传导所需的电流。可使用外部 INA 将电流测量值转换为 AFE11612-SEP 的电压输出。此示例电路中使用的 INA 是 INA951-SEP,其增益为 20V/V。使用方程式 9 计算电阻器两端的理想电压差,其中 VDIFF 是 INA 输入上的最大差分输入电压,VOUT 是 2.5V 或 5V 的 ADC 范围,增益为 20V/V。通过计算得出,针对 2.5V ADC 范围和 5V ADC 范围,电阻器上的最大电压差分别为 125mV 和 250mV。

方程式 9. V D I F F = V O U T G A I N

接下来,使用方程式 10 计算电阻。RSENSE 是分流电阻器值;VDIFF 是之前计算得出的最大压降 125mV 或 250mV;IDQ_MAX 是功率放大器的最大电流消耗。

方程式 10. R S E N S E = V D I F F I D Q _ M A X

与 VDRAIN 监控电路类似,使用一个外部 RC 滤波器来减少噪声和进行电容器充电采样。

 IDQ 监控电路图 10-1 IDQ 监控电路