ZHCACT5B June   2023  – May 2026 AFE11612-SEP , INA951-SEP , OPA4H199-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 LDMOS 和 GaN 功率放大器 FET PA 基础知识
  5. 2 VGS 补偿
  6. 3 时序控制
  7. 4 集成 PA 偏置解决方案
  8. 5 GaN PA 的负偏置
  9. 6 TDD 应用的快速开关
  10. 7 VDRAIN 开关电路
  11. 8 受控栅极时序控制电路
  12. 9 VDRAIN 监控
  13. 10IDQ 监控
  14. 11外部负电源监控
  15. 12PA 温度监控
  16. 13总结
  17. 14参考资料
  18. 15修订历史记录

受控栅极时序控制电路

在启动、关断和警报条件下控制 PA,以确保 PA 在这些事件发生期间不会损坏,这一点非常重要。这是通过创建关键信号的三输入逻辑与门来实现的:VREF、主机 PA_EN 和 ALARM。

 PA_ON 与栅极图 8-1 PA_ON 与栅极

VREF 用作 PA_ON 输出的器件正常信号。可确保在启动时,PA 不会对其施加漏极电压,因为在 AFE11612-SEP 启动后,VREF 必须由主机控制器启用。来自 AFE11612-SEP 电路的 ALARM 信号在 AFE11612-SEP 检测到任何警报时,强制 PA_ON 为 0V。最后,主机微控制器可选择关闭 PA_ON。表 8-1 显示了所有数字输出如何与 PA_ON 相互作用。

表 8-1 PA_ON 真值表
VREF PA_EN ALARM PA_ON
0V X X 低
X 0V X 低
X X 0V 低
2.5V 高 高 高

以下是 PA_ON 上电序列的示例:

  1. 初始化 AFE11612-SEP。主机发送命令以开启 VREF。在启动时无警报的状态下,ALARM 引脚为高阻态。主机将 PA_EN 保持为低电平以使 PA 保持关闭状态。
  2. 接下来,打开漏极电源。主机将 PA_EN 设置为高电平,从而启用 PA_ON 信号。
  3. 第三,显示警报条件。ALARM 变为 0V,关闭 PA_ON,从而关闭 PA 以对其进行保护。
  4. 第四,清除警报条件。ALARM 返回到高阻态,并且 PA_ON 打开。
  5. 最后,在器件断电之前,需禁用 PA_EN,以关闭 PA_ON。将 AFE11612-SEP 断电。
 PA_ON 电源序列控制图 8-2 PA_ON 电源序列控制