ZHCACT5B June   2023  – May 2026 AFE11612-SEP , INA951-SEP , OPA4H199-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 LDMOS 和 GaN 功率放大器 FET PA 基础知识
  5. 2 VGS 补偿
  6. 3 时序控制
  7. 4 集成 PA 偏置解决方案
  8. 5 GaN PA 的负偏置
  9. 6 TDD 应用的快速开关
  10. 7 VDRAIN 开关电路
  11. 8 受控栅极时序控制电路
  12. 9 VDRAIN 监控
  13. 10IDQ 监控
  14. 11外部负电源监控
  15. 12PA 温度监控
  16. 13总结
  17. 14参考资料
  18. 15修订历史记录

时序控制

必须在受控例程中为 PA 上电和断电,从而防止在施加 VDRAIN 后 VGS 电压过高。这种状态会导致 PA 在饱和模式下运行,可能会对 PA 或其所在的电路板造成热损坏。需执行以下步骤,为 PA 上电:

  1. 首先,对 PA 施加 VGS 信号。VGS 电压必须转换为 VGS 夹断电压或更低电压。这可确保在施加 VDRAIN 电压时,栅极已处于低电平。
  2. 接下来,启用漏极电压电源并允许将 VDRAIN 充电至标称值(例如,50V)。由于 VGS 等于夹断电压,因此 IDS 必须为最小值。
  3. 施加 VDRAIN 后,增大 VGS 偏置电压,以便设置所需的 PA 功率输出。
  4. 最后,启用射频信号。这样,PA 即可发送信号。
 GaN 电源时序图 3-1 GaN 电源时序

通过倒序执行上电步骤即可安全关断 PA。

  1. 禁用来自 PA 的射频信号。
  2. 将 VGS 电压降至夹断电压值,从而消除 PA 的功率输出。
  3. 通过向漏极电源发送禁用信号来禁用 VDRAIN 电压。
  4. 最后,由于 PA 被完全禁用,可允许 VGS 电压崩溃至接地。