ZHCACT5B June   2023  – May 2026 AFE11612-SEP , INA951-SEP , OPA4H199-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 LDMOS 和 GaN 功率放大器 FET PA 基础知识
  5. 2 VGS 补偿
  6. 3 时序控制
  7. 4 集成 PA 偏置解决方案
  8. 5 GaN PA 的负偏置
  9. 6 TDD 应用的快速开关
  10. 7 VDRAIN 开关电路
  11. 8 受控栅极时序控制电路
  12. 9 VDRAIN 监控
  13. 10IDQ 监控
  14. 11外部负电源监控
  15. 12PA 温度监控
  16. 13总结
  17. 14参考资料
  18. 15修订历史记录

外部负电源监控

如果 VGS 电势过高而导致 PA 饱和,GaN PA 可能会受损。如果 VSS 电源崩溃,差分运算放大器输出将转换至 0V。因此,监控 VSS 电源是否发生崩溃事件至关重要。可以使用一个由外部基准电压(例如,用于器件模拟电源的 5V 电压)偏置的简单电阻分压器来完成监控。在外部 5V 电源崩溃的情况下,可以添加齐纳二极管来提供额外的保护。

 VSS 监控电路图 11-1 VSS 监控电路