ZHCACT5A June 2023 – September 2025 AFE11612-SEP , OPA4H199-SEP
AFE11612-SEP 具有一个 2.5V 内部基准,可将 DAC 输出电压在 0V 至 5V 范围内调节。GaN PA 需要负栅极电压以实现正确偏置,其夹断电压比导通电压更负。通过使用差分运算放大器电路,可以将 DAC 输出偏移至负电压。图 5-1 中的示例电路使用抗辐射运算放大器 OPA4H199-SEP 将 DAC 输出范围偏移并缩放至负电压范围。差分运算放大器电路用于在警报关断的情况下保护 PA。在警报状态下,DAC 将电压驱动至 0V。该差分电路向 GaN 栅极输出最大负电压,从而确保 GaN PA 关闭。
根据所需的运算放大器输出、VIN 和 DAC 范围选择电阻器阻值。以下公式提供了电阻值的选择指南:
当 DAC = 0V 时:
VGS(MIN) 选为 –7.5V,VIN 选为 5V。
根据此比率选择 R2 和 R1 值。在此示例中,R1 = 10kΩ,R2 = 15kΩ。要计算 R3 和 R4,请使用所需的最大 DAC 值和 VGS 值。在本示例中,DAC = 5V 且 VGS(MAX) = 0V。
化简公式可得到 方程式 8 中的电阻比。
由于这与 R2/R1 的比率相同,因此 R3 和 R4 将使用相同的值:R3 = 10kΩ 且 R4 = 15kΩ。图 5-2 显示了采用这些电阻器值时,DAC 与 VGS 输出的关系。