ZHCACT5A June 2023 – September 2025 AFE11612-SEP , OPA4H199-SEP
在启动、关断和警报条件下控制 PA,以确保 PA 在这些事件发生期间不会损坏,这一点非常重要。这是通过创建关键信号的三输入逻辑与门来实现的:VREF、主机 PA_EN 和 ALARM。
VREF 用作 PA_ON 输出的器件正常信号。可确保在启动时,PA 不会对其施加漏极电压,因为在 AFE11612-SEP 启动后,VREF 必须由主机控制器启用。来自 AFE11612-SEP 电路的 ALARM 信号在 AFE11612-SEP 检测到任何警报时,强制 PA_ON 为 0V。最后,主机微控制器可选择关闭 PA_ON。表 8-1 显示了所有数字输出如何与 PA_ON 相互作用。
| VREF | PA_EN | ALARM | PA_ON |
|---|---|---|---|
| 0V | X | X | 低 |
| X | 0V | X | 低 |
| X | X | 0V | 低 |
| 2.5V | 高 | 高 | 高 |
以下是 PA_ON 上电序列的示例: