ZHCACT5A June 2023 – September 2025 AFE11612-SEP , OPA4H199-SEP
AFE11612-SEP 是一款集成式功率放大器偏置解决方案,具备十二个 12 位精密数模转换器 (DAC)、一个十六通道输入 12 位模数转换器 (ADC),以及两对远程温度传感器输入接口。DAC 输出可对多达 12 个 LDMOS PA 实现 VGS 控制。GaN PA 可通过额外的电路获得支持。该器件还具有强大的 PA 监控和保护功能,并且针对两个远程温度传感器以及 ADC 输入中的四个提供可编程阈值。