ZHCACT5A June 2023 – September 2025 AFE11612-SEP , OPA4H199-SEP
监控 VDRAIN 电压,用于确保 PA 漏极电源在预期电压下运行,这一点非常重要。这可以使用 AFE11612-SEP 中的 ADC 来实现。需要使用电阻分压器将 VDRAIN 电压适当调整到 5V ADC 范围。必须限制电阻分压器的阻抗,在理想情况下,该阻抗值应低于 10kΩ,以便允许足够的电流为采样电容器充电。需要一个大约 1nF 的外部电容器 (CFILT) 来为 ADC 采样电容器快速充电。