ZHCACT5A June 2023 – September 2025 AFE11612-SEP , OPA4H199-SEP
VDRAIN 保护电路使用 NMOS 和 PMOS 晶体管来禁用施加到 PA 漏极的电压。此 PA_ON 电路充当一个高压开关。在启动、关断和警报事件期间的关键时刻,需要禁用 VDRAIN。本设计使用 NMOS 和 PMOS 电路来实现这一点。将 PA_ON 电压施加到 NMOS 栅极时,电路会导通以允许 VDRAIN 通过 PMOS。