ZHCACT5A June 2023 – September 2025 AFE11612-SEP , OPA4H199-SEP
如果 VGS 电势过高而导致 PA 饱和,GaN PA 可能会受损。如果 VSS 电源崩溃,差分运算放大器输出将转换至 0V。因此,监控 VSS 电源是否发生崩溃事件至关重要。可以使用一个由外部基准电压(例如,用于器件模拟电源的 5V 电压)偏置的简单电阻分压器来完成监控。在外部 5V 电源崩溃的情况下,可以添加齐纳二极管来提供额外的保护。