ZHCACQ0 may   2023 TLV1812 , TLV1851 , TLV7011

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2输入类型
    1. 2.1 经典双极性输入
    2. 2.2 受 ESD 保护的输入
    3. 2.3 “失效防护”和“容错”输入
      1. 2.3.1 LM339 系列 - 原始“失效防护”输入
      2. 2.3.2 现代“失效防护”输入
    4. 2.4 “过轨”输入
  6. 3识别输入类型之间的差异
    1. 3.1 较旧的双极器件输入
    2. 3.2 识别 ESD 钳位输入
    3. 3.3 识别“失效防护”或“过轨”输入
  7. 4针对“失效防护”和“过轨”输入的预防措施
  8. 5负输入电压
  9. 6输入类型比较表
  10. 7总结
  11. 8参考文献

现代“失效防护”输入

现代设计利用先进的工艺特性和专有设计技术来实现与现代 CMOS 工艺中的 LM339 行为类似的功能。在许多情况下,还添加了轨至轨输入功能。

GUID-20230209-SS0I-JRP7-LHSM-TVRS6PPF92BP-low.svg图 2-3 “失效防护”ESD 保护

“失效防护”输入没有“上部”ESD 二极管。由“快速复位”型钳位或其他基于接地的钳位提供 ESD 保护。由于缺少上部 ESD 钳位,无论电源电压如何,输入都可能高于电源电压,甚至高达额定最大电压。输入在这种状态下保持高阻抗而不会造成损坏。

对于“失效防护”输入,根据器件的不同,当两个输入都高于电源电压时,输出可能具有定义的行为。只要其中一个输入仍处于有效输入电压范围内,或默认为已知的高输出或低输出状态,某些器件就可以保持正确的输出。有关输入电压高于比较器电源电压时的输出行为的任何说明,请参阅该器件的数据表应用部分。TI 始终建议保持在指定的输入范围内。

由于这些输入缺少上部输入钳位,请参阅节 4部分。