ZHCACQ0 may   2023 TLV1812 , TLV1851 , TLV7011

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2输入类型
    1. 2.1 经典双极性输入
    2. 2.2 受 ESD 保护的输入
    3. 2.3 “失效防护”和“容错”输入
      1. 2.3.1 LM339 系列 - 原始“失效防护”输入
      2. 2.3.2 现代“失效防护”输入
    4. 2.4 “过轨”输入
  6. 3识别输入类型之间的差异
    1. 3.1 较旧的双极器件输入
    2. 3.2 识别 ESD 钳位输入
    3. 3.3 识别“失效防护”或“过轨”输入
  7. 4针对“失效防护”和“过轨”输入的预防措施
  8. 5负输入电压
  9. 6输入类型比较表
  10. 7总结
  11. 8参考文献

LM339 系列 - 原始“失效防护”输入

LM339、LM393、LM290x 和 TL331 系列可视为最早的“失效防护”输入之一。这些器件采用非常稳健的结隔离双极工艺制造,PNP 具有较高的反向击穿电压。

GUID-2CFE7E89-F701-4E41-A660-5A281C0A126C-low.gif图 2-2 LM339 系列简化版原理图

在图 2-2 中,当输入从 (Vcc - 2V) 一直到最高 36V 时,PNP 输入级器件(Q1 或 Q4,以及 Q2 或 Q3)的基极-发射极结会反向偏置并关断。D2 和 D3 阻断反向电流,以保护电流源晶体管 Q9 和 Q11。该状态会切断尾电流(I1 和 I2),并且输出会降至已知状态。输入偏置电流处于亚纳安级,因为它现在只是晶体管和二极管结的反向漏电流。

LM339 系列的“特性”之一是:只要一个输入仍处于有效输入电压范围内,输出就会保持正确。这是因为仍在范围内的输入器件仍有尾电流流动,以向后续各级发出正确输出状态的信号。当两个输出都高于有效输入范围时,所有尾电流都会切断,输出默认为已知状态。更多相关信息,请参阅应用手册“LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南”的第 2 部分。