ZHCACQ0 may   2023 TLV1812 , TLV1851 , TLV7011

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2输入类型
    1. 2.1 经典双极性输入
    2. 2.2 受 ESD 保护的输入
    3. 2.3 “失效防护”和“容错”输入
      1. 2.3.1 LM339 系列 - 原始“失效防护”输入
      2. 2.3.2 现代“失效防护”输入
    4. 2.4 “过轨”输入
  6. 3识别输入类型之间的差异
    1. 3.1 较旧的双极器件输入
    2. 3.2 识别 ESD 钳位输入
    3. 3.3 识别“失效防护”或“过轨”输入
  7. 4针对“失效防护”和“过轨”输入的预防措施
  8. 5负输入电压
  9. 6输入类型比较表
  10. 7总结
  11. 8参考文献

识别 ESD 钳位输入

如果绝对最大额定值 上限输入电压以电源为基准(例如“V+”或“Vcc + 0.2”),则足以说明存在一个上部 ESD 钳位。需要限制偏离电源,以防止 ESD 二极管导通(通常约为 500mV 至 600mV,具体取决于工艺)。

GUID-20230215-SS0I-WBXT-XPFX-LWMCBZGMRHX8-low.svg图 3-2 TLV1812 绝对最大值表 ESD 钳位输入示例

TLV1812 数据表绝对最大额定值 表中的图 3-2 显示了 ESD 钳位输入的示例。请注意,突出显示的“输入引脚”行显示最大值为“(V+) + 0.3”,这是指 V+ 电源轨。