ZHCACQ0 may   2023 TLV1812 , TLV1851 , TLV7011

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2输入类型
    1. 2.1 经典双极性输入
    2. 2.2 受 ESD 保护的输入
    3. 2.3 “失效防护”和“容错”输入
      1. 2.3.1 LM339 系列 - 原始“失效防护”输入
      2. 2.3.2 现代“失效防护”输入
    4. 2.4 “过轨”输入
  6. 3识别输入类型之间的差异
    1. 3.1 较旧的双极器件输入
    2. 3.2 识别 ESD 钳位输入
    3. 3.3 识别“失效防护”或“过轨”输入
  7. 4针对“失效防护”和“过轨”输入的预防措施
  8. 5负输入电压
  9. 6输入类型比较表
  10. 7总结
  11. 8参考文献

针对“失效防护”和“过轨”输入的预防措施

非 ESD 钳位输入没有用于限制正电压偏移的上限钳位,因此可将输入电压驱动至高于正最大额定输入电压,可能达到器件击穿电压(并可能造成损坏)。

许多客户设计只是将限流电阻器与输入串联,并依靠内部 ESD 钳位二极管将输入电压钳位到电源。

如果新的失效防护型输入器件在现有设计中将现有的传统 ESD 钳位比较器替换为串联电阻器,那么这可能会成为一个问题。

GUID-20230215-SS0I-CSNL-FR5L-Z27TXL4JJLQR-low.svg图 4-1 建议的输入电压齐纳钳位

为了防止超过最大输入电压,需要使用外部钳位(例如齐纳二极管或 TVS 接地,或者肖特基二极管连接到正电源)。图 4-1 显示了添加齐纳二极管(或 TVS)以限制施加的最大输入电压。TI 建议钳位电流为 1mA 或更低。