ZHCACQ0 may   2023 TLV1812 , TLV1851 , TLV7011

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2输入类型
    1. 2.1 经典双极性输入
    2. 2.2 受 ESD 保护的输入
    3. 2.3 “失效防护”和“容错”输入
      1. 2.3.1 LM339 系列 - 原始“失效防护”输入
      2. 2.3.2 现代“失效防护”输入
    4. 2.4 “过轨”输入
  6. 3识别输入类型之间的差异
    1. 3.1 较旧的双极器件输入
    2. 3.2 识别 ESD 钳位输入
    3. 3.3 识别“失效防护”或“过轨”输入
  7. 4针对“失效防护”和“过轨”输入的预防措施
  8. 5负输入电压
  9. 6输入类型比较表
  10. 7总结
  11. 8参考文献

输入类型比较表

表 6-1 显示了不同比较器系列类型之间的差异。

表 6-1 按系列比较输入类型

系列

上部
ESD
二极管?

是容错
还是
失效防护?

过

轨?

指定的
输入
电压
范围

绝对最大值
输入
电压
范围

说明

LM111、
LM211、
LM311

否

否

否

Vee+0.5V 至
Vcc-2V

Vee 至 Vcc,
或 ±15V,
以较小者
为准
有限输入范围

LM119、
LM219、
LM319

否

否

否

Vee+2V 至
Vcc-2V

Vee 至 Vcc,
或 ±15V,
以较小者
为准
有限输入范围

LM339、
LM393、
TL331

否

是

否

Vee 至
Vcc-2V

Vee 至 36V

当高于 Vcc 时输入为高阻态,当一个输入在范围内时输出正确。当两个输出都高于 Vcc 时定义的输出状态。

TLV1701、

TLV1702、

TLV1704

是

否

否

Vee 至
Vcc
Vee-0.5V 至
Vcc+0.5V
高于 Vcc 的输入将钳位到 Vcc

TLV181x、

TLV182x、

是

否

否

Vee-0.2V 至
Vcc+0.2V

Vcc + 0.2

高于 Vcc 的输入将钳位到 Vcc

TLV185x、

TLV186x、

否

否

是

Vee 至
40V

Vee 至 40V

即使两个输入电压均高达 40V,输出也正确,与 Vcc 无关。

TLV701x、

TLV702x、

TLV703x、

TLV704x、

否

是

否

Vee-0.2V 至
Vcc+0.2V

Vee 至 6V

当高于 Vcc 时输入为高阻态,当两个输入均高于 Vcc 时输出未定义。

TL331LV、

LM339LV、

LM393LV、

TLV90xx

否

是

否

Vee-0.2V 至
Vcc+0.2V

Vee 至 6V

当高于 Vcc 时输入为高阻态,只要一个输入在范围内,输出就正确。

TLV3011、

TLV3012

是

否

否

Vee-0.2V 至
Vcc+0.2V
Vee-0.5V 至
Vcc+0.5V
高于 Vcc 的输入将钳位到 Vcc

TLV3011B、

TLV3012B

否

是

否

Vee-0.2V 至
Vcc+0.2V
Vee 至 7V 当高于 Vcc 时输入为高阻态,当一个输入在范围内时输出正确。当两个输出都高于 Vcc 时定义的输出状态。