ZHCACP8 may   2023 BQ25150

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是 0V 充电抑制?
  5. 2使用充电器实现充电抑制
    1. 2.1 使用电池欠压锁定测量电池电压
    2. 2.2 执行电池短路测试
    3. 2.3 实现示例
  6. 3总结
  7. 4参考文献

摘要

锂技术电池为便携式电源提供了一种能量密集型解决方案。但是锂电池在提供优势的同时,也增加了最终应用的风险。为降低这种风险,必须采取电池保护措施来降低电池故障的可能性。许多电池保护电路都采用了一种此类保护措施,即 0V 充电抑制。该保护功能用于防止内部短路电池继续充电。

利用充电器上广泛使用的一些技术和功能,仅使用主机处理器即可近似实现基于电压的充电抑制功能。将电池欠压检测用作基本电池电压监测器,并使用一些附加的软件逻辑,便可在充电系统中实现 2V 充电抑制,从而为电池充电过程添加另一层保护。