ZHCACP8 may 2023 BQ25150
某些充电器(如 BQ2515x 系列线性充电器 BMU)包含一个 ADC;BQ2515x 的 ADC 直接报告 2V 至 5V 的电池电压。其他充电器(如 BQ25120)包含一个电池电压监测器,该监测器以电池稳压电压百分比的形式报告电池电压。几乎所有具有电源路径管理功能的 I2C 充电器都包含可编程电池欠压锁定 (BUVLO) 保护功能,该功能可用于估算电池电压。
当充电器报告 BUVLO 故障时,会首先触发该功能。这表明电池电压已降至低于 BUVLO 阈值,此时可开始检查是否存在低电压。如果 BUVLO 设置不是最低值,则禁用充电并降至最低 BUVLO 设置,这样可让系统识别电池是否已降至临界放电电平。
电池电压降至低于 BUVLO 时会禁用大多数充电器。因此,请务必注意,将 BUVLO 用作电压监测器时需要一个输入适配器。否则可能会无意中禁用器件。请注意,电池电压可能等于 BUVLO 电压加上 BUVLO 迟滞值,因为只有当电池电压升至高于迟滞增加电压时,才会清除电池 UVLO 标志。