ZHCACP8 may   2023 BQ25150

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是 0V 充电抑制?
  5. 2使用充电器实现充电抑制
    1. 2.1 使用电池欠压锁定测量电池电压
    2. 2.2 执行电池短路测试
    3. 2.3 实现示例
  6. 3总结
  7. 4参考文献

什么是 0V 充电抑制?

纵观当今广泛使用的电池技术,锂离子和锂聚合物电池的能量密度非常高。然而,此类电池需要额外的保护功能,才可确保其使用和运行保持在安全运行范围内。热失控风险对于任何使用锂基电池的应用都影响重大。因此,电池充电器和电池保护 IC 为给定的电池供电应用开发了更强大的保护功能。

在电池保护 IC 中,一项此类功能越来越常见,那就是 0V 充电抑制功能。电池电量耗尽至 0V 可能表明电池因内部短路而损坏。在大多数应用中,器件会在电池进入深度放电时进入超低功耗状态;在某些情况下,电池会与充电或放电电路断开连接。如果电池电压在功耗大幅降低的情况下仍继续下降,则可能是内部短路所致。如果电池电压降至低于特定电压,0V 充电抑制功能将停止充电。对于 BQ297x 系列电池保护电路,该电压阈值可高达 0.75V。一旦超过该电压阈值,电池将视为不可恢复,将完全抑制充电。

但是,低电池电压并不一定表明电池内部短路。正常的电池自放电会导致电池电压在较长时间内下降,但这些电池仍可使用。如果电池已自放电,但电压仍高于 0V 充电阈值(对于 BQ297x 为 1.7V),则电池仍可恢复。并非所有电池都是如此,需要咨询电池供应商以确定可能的最低可恢复 电池电压。由于电池本身的原因,恢复深度放电的电池需要在低电流下充电

同样,在使用主机控制器提供逻辑的充电设计中,可以近似地描述该功能。这可为无法将保护电路集成到电池包中的系统增加一层保护。请务必观察该功能的实现情况,以及这种设计如何影响充电器与电池保护电路的交互。