ZHCACP8 may   2023 BQ25150

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是 0V 充电抑制?
  5. 2使用充电器实现充电抑制
    1. 2.1 使用电池欠压锁定测量电池电压
    2. 2.2 执行电池短路测试
    3. 2.3 实现示例
  6. 3总结
  7. 4参考文献

执行电池短路测试

如果电池电量降至低于临界放电电平,系统会进入电池短路识别过程。如果施加了低充电电流,则可对充分放电的电池恢复充电,但内部短路的电池不会升高电压。我们可以利用这种行为,通过 BUVLO 监测电压上升,从而帮助识别电池短路。可以施加电池制造商指定的预充电电流,对严重放电的电池进行缓慢充电。一段时间后可以再次停止充电,并可进行类似的电池电压检查。如果电池电压仍低于 BUVLO 阈值,则可再次尝试。如果多次重试后电池电压仍未升至 BUVLO 以上,则很可能是内部电池短路导致充电电流泄漏。需要让系统意识到该行为,并且需要禁用充电。

GUID-20230405-SS0I-Q7VN-JFR6-877JWGG47QH0-low.svg图 2-2 短路测试流程