ZHCACP8
may 2023
BQ25150
1
摘要
商标
1
什么是 0V 充电抑制?
2
使用充电器实现充电抑制
2.1
使用电池欠压锁定测量电池电压
2.2
执行电池短路测试
2.3
实现示例
3
总结
4
参考文献
2
使用充电器实现充电抑制
大多数电池充电器中并非直接实现 0V 电池充电抑制功能,但对于带有主机控制器的系统中许多具有 I2C 接口的电池充电器来说,可进行近似计算。大多数充电器仅具有 2V 电池充电抑制功能。要实现该保护功能,首先需要能够监测电池电压。