ZHCACP8 may   2023 BQ25150

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是 0V 充电抑制?
  5. 2使用充电器实现充电抑制
    1. 2.1 使用电池欠压锁定测量电池电压
    2. 2.2 执行电池短路测试
    3. 2.3 实现示例
  6. 3总结
  7. 4参考文献

总结

虽然不是保护 IC 的直接替代品,但电池充电可用于实现保护,防止对内部短路的电池进行充电。如果其他监测器不可用,BUVLO 功能可用作临时的电压监测器来识别低电压。利用该电压监测器,可以使用小电流来测试电池是否短路。主机处理器可实现此逻辑,从而为充电系统的保护措施增加一层冗余。