ZHCACO0A august 2014 – may 2023 MSP430I2040 , MSP430I2041
EVM 的设计允许在校准交流电的同时自动校准直流测量参数。在校准的最后一步(电流交流偏移)中,直流测量参数会自动更新。
实际上,每当读取整组校准值时,该组值中也会包含最新的直流测量参数。当对其他参数进行更新时,直流测量参数也会更新为最新值。然而,当电流较低时该值最准确(完全没有电流时最好),因此建议在 I_AC_OFFSET 校准后执行直流测量参数更新。
这可能不是一种用户友好的设置直流测量参数的方法。发布嵌入式计量定制校准软件后,修改并改进了实现最佳直流测量参数的过程。