选择“Download”选项卡。在“Flash erase”下,请勿选择“Erase main and Information memory”;该选项会擦除两组数据,无法恢复。相反,请选择“Erase main memory”作为下载选项以保留以下出厂设置参数:系统时钟校准、ADC 校准和内部基准校准(图 9-5)。但是,存储在主存储器中的计量校准(例如 VGAIN、IGAIN、PGAIN 等)始终会在下载后被擦除。选择“Erase main memory”作为下载选项以保留出厂设置参数。
图 9-5 下载选项
完成所有更改后,点击“OK”。
通过右键点击工程并从弹出菜单中选择“Rebuild All”来重新编译工程(请参阅图 9-6)。在重新编译过程中会报告三条警告(请参阅图 9-6),可以放心地忽略这三条警告。要打开工程工作区,修改代码,编译和下载代码,必须使用有效的许可证安装 IAR Embedded Workbench® 5.5。如果没有可用的有效许可证,仍然可以下载目标代码。有关下载过程,请参阅节 9.3。