ZHCACO0A august 2014 – may 2023 MSP430I2040 , MSP430I2041
| 功能 0 | 功能 2 | ||
|---|---|---|---|
| 位 7 | 保留 | 位 7 | 测量正交无功功率 |
| 位 6 | 保留 | 位 6 | 测量电源频率 |
| 位 5 | 保留 | 位 5 | 测量功率因数 |
| 位 4 | 保留 | 位 4 | 测量 IRMS |
| 位 3 | 保留 | 位 3 | 测量 VRMS |
| 位 2 | 导线电阻补偿支持 | 位 2 | 测量视在功率 |
| 位 1 | 入口电容器补偿支持 | 位 1 | 测量三角无功功率 |
| 位 0 | 中性线监控支架 | 位 0 | 估算有功功率 |
| 功能 1 | 功能 3 | ||
| 位 7 | 多速率支持 | 位 7 | 测量骤降和骤升 |
| 位 6 | 未定义 | 位 6 | 测量电流 THD |
| 位 5 | 温度支持 | 位 5 | 测量电压 THD |
| 位 4 | 校正的 RTC 支持 | 位 4 | 测量基波 IRMS |
| 位 3 | 实时时钟 (RTC) 支持 | 位 3 | 测量基波 VRMS |
| 位 2 | 动态相位校正支持 | 位 2 | 测量基波有功功率 |
| 位 1 | 自动报告支持 | 位 1 | 测量基波无功功率 |
| 位 0 | 跛行模式支持 | 位 0 | 未定义 |